Stikdåse

Artikelnummer: SZ 2506.100

Til montage på bæreskinner TS 35/7,5 og TS 35/15 efter EN 60 715, skrueklemmer altid fra samme side.

Artikelnummer:
SZ 2506.100
Produktbeskrivelse
Til montage på bæreskinne TS 35/7,5 og TS 35/15 efter EN 60 715. Skrueklemmer, altid fra samme side. Skabsbredde 45 mm.
Materiale
Polyamid
Farve
grå
Mærkespænding
250 V AC
Mærkestrøm (maks.)
16 A
Stikdåser
D, Schuko (type F, CEE 7/3)
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
0,13 kg
Bruttovægt
0,14 kg
Toldtarifnummer
85366990
EAN
4028177494664
ETIM 9
EC000330
ETIM 8
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Produktbeskrivelse
SZ Stikdåse til montage på bæreskinne, Schuko, CEE 7/4