Servicestikdåse til skabsrammemontage

Best.-nr.: DK 7280100

Servicestikdåse til skabsrammemontage/16 A, integration af en servicestikdåse i selvstændig forsyningsstrømkreds, uafhængigt af IT-nettet og UPS.

Best.-nr.:
DK 7280100
Produktbeskrivelse
Integration af en servicestikdåse i selvstændig forsyningsstrømkreds, uafhængigt af IT-nettet og UPS. Enkel installation vha. holdevinkel til montage på skabsrammen.
Materiale
Holdevinkel: Stålplade
Stikdåse: Plast
Overflade
Holdevinkel: galvaniseret
Leveringsomfang
Holdevinkler
Vådrumsstikdåse (IP 44)
Montagematerialer
Mærkespænding
230 V
Mærkestrøm (maks.)
16 A
Stikdåser
D, Schuko (type F, CEE 7/3)
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,44 kg
Bruttovægt
0,472 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,8 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
83024900
EAN
4028177552388
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Produktbeskrivelse
DK Servicestikdåse, CEE 7/3 (type F), 1-way, 16 A, til skabsrammemontage
Dokumentationer
Info sheet