PSM stikdåsemoduler

Best.-nr.: DK 7856204

De forskellige moduler kan monteres blandet på bæreskinnerne.

Best.-nr.:
DK 7856204
Udgave
med afbryder og totalstrømmåling for hvert modul
Produktbeskrivelse
Det modulopbyggede system giver mulighed for standardbestykning af rackene ved hjælp af en lodret bæreskinne med 1-/3-faset forsyning. På bæreskinnerne kan de forskellige stikdåsemoduler til forsyning af de aktive komponenter klikkes på plads. De forskellige moduler, Schuko, IEC320 mv., kan monteres på bæreskinnerne i flere kombinationer. Det kan let udføres selv af ikke-elektrikere takket være det berøringsbeskyttede Plug & Play-system.
Materiale
Profil: Aluminium, eloxeret
Stikdåseindsatse: Plast (PA6 GF 30 V1)
Længde
250 mm
Termisk overbelastningssikring
per stikdåsemodul
Mærkedriftsspænding
110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
Mærkestrøm (maks.)
16 A
Nødvendige modul-slots (antal)
2
Dimensioner
Længde: 250 mm
Driftstemperatur
5 °C...45 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)
5...95 %
Stikdåser
4 x Apparatstik C19
2 x Apparatstik C13
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1,019 kg
Bruttovægt
1,087 kg
Toldtarifnummer
85369001
EAN
4028177552890
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Produktbeskrivelse
DK PSM Plus socket module, C19, 4-way, black, switchable per module, with thermal overcurrent protection
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknisk systemhåndbog
Visio Shapes