Tilslutningskabel til PSM/PDU

Best.-nr.: DK 7200216

Forbindelses- og forlængerkabel med forskellige typer af stikdåser/hunstik (Schuko/C19/C20).

Best.-nr.:
DK 7200216
Udgave
Tilslutningskabler
Produktbeskrivelse
Forbindelses- og forlængerkabler med forskellige typer af stikdåser/hunstik (Schuko/C19/C20). PVC-ledning, 3-polet
Stik (type)
D, Schuko (type F, CEE 7/4)
Mærkestrøm (maks.)
16 A
Dimensioner
Længde: 1,8 m
Stikdåser
Apparatstik C19
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,29 kg
Bruttovægt
0,334 kg
Toldtarifnummer
85444290
EAN
4028177519237
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Produktbeskrivelse
DK Tilslutningsledning, L: 1,8 m, 100 - 240 V AC, 16 A, Jordningsstik/version D / C19, til PCU - Power Control Unit