- Best.-nr.:
- DK 7200217
- Udgave
- Forlængerkabel
- Produktbeskrivelse
- Forbindelses- og forlængerkabler med forskellige typer af stikdåser/hunstik (Schuko/C19/C20). PVC-ledning, 3-polet
- Stik (type)
- Apparatstik C20
- Mærkestrøm (maks.)
- 16 A
- Dimensioner
- Længde: 1,8 m
- Stikdåser
- Apparatstik C19
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,32 kg
- Bruttovægt
- 0,34 kg
- Toldtarifnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177519244
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Produktbeskrivelse
- DK Tilslutningsledning, L: 1,8 m, 110 - 230 V, 16 A, C20/C19, til PCU - Power Control Unit