PDU international, model metered

Best.-nr.: DK 7955201

Kompakt strømfordeling med en energimåling pr. fase eller forsyning. Hurtigt overblik over effektbehovet for hele IT-racket. Effektfordeling op til 22 kW

Best.-nr.:
DK 7955201
Udgave
PDU, metered
Produktbeskrivelse
Energimåling for hver fase, dvs. effektbehovet for hele IT-racket. Ved hjælp af den kompakte PDU kan ethvert IT-rack nemt udstyres med en professionel strømfordeling. Det kompakte design giver nem montage, Ved TS IT-rack foretages montagen uden brug af værktøj. OLED-displayet viser energiforbruget. En integreret webserver giver mulighed for direkte netværkstilslutning med omfattende brugeradministration. Den redundante strømforsyning sker fra alle faser og herudover via et eksisterende Power-over-Ethernet-netværk. PDU'en tilbyder omfattende overvågningsfunktioner. En målenøjagtighed på 1 % sikrer en høj grad af pålidelighed.
Materiale
Aluminiumprofil, sorteloxeret
Dimensioner
Bredde: 44 mm
Dybde: 62 mm
Længde: 710 mm
Antal stikdåser og type
12 x C13
Stikdåser
12 x Apparatstik C13
Mærkestrøm (maks.)
16 A
Strømforsyninger
Antal: 1
Faser per forsyning: 1~
Længde tilslutningskabel
3 m
Tilslutningstype (elektrisk)
C20
Direktiver
EMC-direktiv 2014/30/EU
Lavspændingsdirektiv 2014/35/EU
Normer
EN 60950-1
Driftstemperatur
0 °C...45 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)
10...95 %
Opbevaringstemperatur
-25 °C...70 °C
Passer til
Bokstype: TS IT: ≥ 1.200 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1,9 kg
Bruttovægt
3 kg
Toldtarifnummer
85366990
EAN
4028177685277
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Produktbeskrivelse
DK PDU international, metered version, Energimåling for hver fase, BLD: 44x710x62 mm, 12xC13, sort, C20, 1~, 16 A, til min H: 1200 mm, med display
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknisk systemhåndbog
Visio Shapes
Software
Software