- Best.-nr.:
- DK 7955310
- Udgave
- PDU, switched
- Produktbeskrivelse
- Målefunktion per fase samt stikpladser, der kan til- og frakobles individuelt. Vha. den kompakte PDU kan ethvert IT-rack let udstyres med en professionel strømfordeling. Ved TS IT-rack er montering desuden muligt uden værktøj. Det kompakte design gør monteringen nem. Indbygningen af bistabile relæer og et OLED-display gør, at PDU'en har et lavt strømforbrug. En integreret webserver giver mulighed for direkte netværkstilslutning med omfattende brugeradministration. Den redundante strømforsyning sker fra alle faser og herudover via et eksisterende Power-over-Ethernet-netværk. PDU'en tilbyder omfattende administrations- og overvågningsfunktioner. En målenøjagtighed på 1 % sikrer en høj grad af pålidelighed.
- Materiale
- Aluminiumprofil, sorteloxeret
- Leveringsomfang
- inkl. tilslutningskabel H05-VV (3 m) med monteret indgangsstik
- Dimensioner
- Bredde: 44 mm
Dybde: 85 mm
Længde: 1.360 mm
- Antal stikdåser og type
- 24 x C13 / 4 x C19
- Stikdåser
- 24 x Apparatstik C13
4 x Apparatstik C19
- Mærkestrøm (maks.)
- 16 A
- Strømforsyninger
- Antal: 1
Faser per forsyning: 1~
- Længde tilslutningskabel
- 3 m
- Tilslutningstype (elektrisk)
- CEE
- Direktiver
- EMC-direktiv 2014/30/EU
- Lavspændingsdirektiv 2014/35/EU
- Normer
- EN 60950-1
- IEC 61 000-4
- IEC 61 000-6
- EN 55 022
- Driftstemperatur
- 0 °C...45 °C
- Luftfugtighed (ikke kondenserende)
- 10...95 %
- Opbevaringstemperatur
- -25 °C...70 °C
- Passer til
- Bokstype: TS IT: ≥ 1.800 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 3,2 kg
- Bruttovægt
- 5 kg
- Toldtarifnummer
- 85366990
- EAN
- 4028177685192
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeskrivelse
-
DK PDU international, switched version, Energimåling for hver fase, omstillelig, BLD: 44x1360x85 mm, 24xC13, 4xC19, sort, CEE, 1~, 16 A, til min H: 1800 mm, med display