Slave PDU international, model managed

Best.-nr.: DK 7955911

Slave PDU til tilslutning på PDU Master-udførelser, metered, switched og managed samt CMC III. Måle- og afbryderfunktioner som PDU managed, dog uden integreret display og netværks-/webgrænseflade. En PDU Master eller CMC III er påkrævet til driften. Der kan maksimalt tilsluttes 3 slave PDU pr. CAN-Bus.

Best.-nr.:
DK 7955911
Produktbeskrivelse
Der kan integreres op til 3 slave-PDU'er kontrolleret til en PDU. Vha. den kompakte PDU kan ethvert IT-rack nemt udstyres med en professionel strømfordeling. Ved TS IT-rack er montering desuden mulig uden værktøj. Det kompakte design gør monteringen nem. Indbygningen af bistabile relæer gør, at PDU'en har et lavt strømforbrug. Den redundante strømforsyning sker fra alle faser. PDU'en tilbyder omfattende administrations- og overvågningsfunktioner. En målenøjagtighed på 1 % sikrer en høj grad af pålidelighed.
Materiale
Aluminiumprofil, sorteloxeret
Dimensioner
Bredde: 44 mm
Dybde: 85 mm
Længde: 1.360 mm
Antal stikdåser og type
24 x C13 / 4 x C19
Stikdåser
24 x Apparatstik C13
4 x Apparatstik C19
Mærkestrøm (maks.)
32 A
Strømforsyninger
Antal: 1
Faser per forsyning: 1~
Længde tilslutningskabel
3 m
Tilslutningstype (elektrisk)
CEE
Number RJ45 ports for sensor units max
2
Direktiver
EMC-direktiv 2014/30/EU
Lavspændingsdirektiv 2014/35/EU
Normer
EN 60950-1
Driftstemperatur
0 °C...45 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)
10...95 %
Opbevaringstemperatur
-25 °C...70 °C
Passer til
Bokstype: TS IT: ≤ 1.800 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
6 kg
Bruttovægt
7 kg
Toldtarifnummer
85366990
EAN
4028177685482
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Produktbeskrivelse
DK Slave PDU international, managed version, Forbinder op til 3 Slave PDU til PDU managed, BLD: 44x1360x85 mm, 24xC13, 4xC19, sort, CEE, 1~, 32 A, til min H: 1800 mm, med display
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknisk systemhåndbog
Visio Shapes