PDU UK, model basic

Artikelnummer: DK 7955.510

Den kompakte form tillader hurtig montage i Zero-U-Space til TS IT-netværks- og serverskabe. Indgang med CEE-stik (16 A/32 A), med BS 1363 (UK) udgange. Effektfordeling mellem 3,7 kW til 22 kW.

Artikelnummer:
DK 7955.510
Produktbeskrivelse
Robust, kompakt grundlæggende strømfordeling til IT-miljøer. Vha. den kompakte PDU kan ethvert IT-rack nemt udstyres med en professionel strømfordeling. Ved TS IT-rack er montering desuden mulig uden værktøj. Det kompakte design gør monteringen nem.
Materiale
Aluminiumprofil, sorteloxeret
Dimensioner
Bredde: 44 mm
Dybde: 62 mm
Længde: 440 mm
Antal stikdåser og type
6 x C13 / 1 x C19
Stikdåser
6 x GB (type G, BS 1363)
Mærkestrøm (maks.)
13 A
Strømforsyninger
Antal: 1
Faser per forsyning: 1~
Længde tilslutningskabel
3 m
Tilslutningstype (elektrisk)
Storbritannien
Driftstemperatur
0 °C...45 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)
10...95 %
Opbevaringstemperatur
-25 °C...70 °C
Passer til
Bokstype: TS IT: ≤ 800 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1,24 kg
Bruttovægt
1,42 kg
Toldtarifnummer
85366990
EAN
4028177685024
ECLASS 8.0
27142604
Produktbeskrivelse
DK PDU UK, basic version, kompakt basic strømfordeler, BLD: 44x440x62 mm, 6xC13, 1xC19, sort, UK, 1~, 13 A, til min H: 800 mm
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Visio Shapes