Stiklåsning til C14 og C20 stik

Best.-nr.: DK 7955020

Universallåsningerne C14 og C20 beskyttes mod utilsigtet udtrækning

Best.-nr.:
DK 7955020
Produktbeskrivelse
Med universallåsen kan isatte IEC 60 320 C14 eller C20 stik låses, så de ikke trækkes ud utilsigtet. Låsen kan justeres og tilpasses gængse stikformer. Derved skabes en sikker stikforbindelse, til de fleste forbindelseskabler på markedet, uafhængigt af producenten.
Materiale
Plast (PA 12)
Farve
RAL 9005
Pakkestørrelse
20 stk.
Nettovægt
0,1 kg
Bruttovægt
0,11 kg
Toldtarifnummer
39269097
EAN
4028177685000
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Produktbeskrivelse
DK Stiklås PDU, til C14/C20 universallås