Montageadapter PDU

Best.-nr.: DK 7000688

Adapter til montering af PDU på et systemchassis i VX IT

Best.-nr.:
DK 7000688
Materiale
Stålplade, galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Passer til
Bokstype: VX IT
Bredde: 800 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
0,2 kg
Bruttovægt
0,222 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,7 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177705814
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Produktbeskrivelse
PDU montageadapter, til fastgørelse af PDU på et systemchassis i VX IT
Dokumentationer
Info sheet