UPS-systemer

Best.-nr.: DK 7857009

ABB UPS sikrer intelligent overvågning af strømforsyningen i it-infrastrukturen.

Best.-nr.:
DK 7857009
Udgave
Online-dobbeltomformer USV med plugin-montering fra kategori VFI-SS-111
Produktbeskrivelse
USV-systemerne fra partneren ABB er i mekanisk og elektrisk henseende optimalt integreret i RiMatrix IT-infrastrukturmodulerne og udgør en væsentlig komponent i en gennemgående strømforsyningskæde i datacenteret. De beskytter pålideligt mod netforstyrrelser og -udfald.
Fordele
Enkel projektplanlægning takket være faste standardpakker.
Lavt energiforbrug.
Vedligeholdelsesfri og nærmest uopslidelig
Udbygningsbart og dermed trinvis investering i takt med voksende IT-anlæg.
Netværksopkobling til Rittal DCIM Software RiZone sker som "Plug & Play" via foruddefinerede drivere
Funktionsmåder
Decentral parallelarkitektur med uafhængig controllere og batteristrenge (ekstraudstyr), som er tilpasset de enkelte moduler
Leveringsomfang
Grundmodul og UPS-modul(er) monteret iht. specifikation
Bestykket med UPS-effektmoduler (afhængigt af konfiguration)
Valgmuligheder
Eksterne batteripakker med standardautonomitider (mulighed for udvidelser)
UPS power range
ABB DPA TS 8 op til 200 kW
ABB UPScale TS 8 op til 120 kW
Efficiency (output) from 50% load
95 %
UPS connection
3-faset netværksopkobling
Bemærk
Afhængigt af valgt type, uden batterier
Overvågning
SNMP-netværkskort med server-shutdown-funktion som ekstraudstyr
Pakkestørrelse
1 stk.
Toldtarifnummer
85044095
ETIM 9
EC000382
ECLASS 8.0
27040690
Produktbeskrivelse
3-fasede UPS-systemer fra ABB med en virkningsgrad på op til 96 % ved dobbeltomformerdrift, fås i effektklasserne fra 10 kW til 200 kW pr. rack.