Blade PDU international, model metered

Best.-nr.: DK 7955238

Intelligent strømfordeling med omfattende styringsfunktioner til strøm- og effektovervågning.

Best.-nr.:
DK 7955238
Udgave
PDU, metered
Produktbeskrivelse
High Power strømfordeling til brug i IT-serverskabe. Blade PDU metered råder over omfattende styringsfunktioner til strøm- og effektovervågning for hver fase. Via det integrerede OLED-farvedisplay på frontsiden kan grundfunktionerne indstilles, og der er hurtig adgang til de elektriske forbrugsdata. Via netværkets brugerflade er der mulighed for fjernadgang til PDU'ens webserver. Forbrugsparametrene kan videreføres til en DCIM-software via SNMP. Der kan sluttes op til 4 sensorer til CAN-brugerfladen til overvågning af omgivelsesparametrene (temperatur/luftfugtighed/adgang).
Fordele
Netværkstilslutning via TCP/IP, SNMP
Tekniske data
Mulighed for universel stiklåsning og låsning af stikpladser IEC 60320, C13 og C19, der ikke skal bruges
MTBF (ved 40 °C): 80.000 timer
Materiale
Stålplade, pulverlakeret
Farve
RAL 9005
Measurement functions, description
Måling for hver fase eller forsyning
Spænding V, strøm A, frekvens Hz
Arbejdseffekt kW, arbejdsenergi kWh
Tilsyneladende effekt kVA, tilsyneladende energi kVAh
Dimensioner
Bredde: 450 mm
Højde: 135 mm
Dybde: 380 mm
Længde: 4 HE
Antal stikdåser og type
12 x C13 / 12 x C19
Stikdåser
12 x Apparatstik C13
12 x Apparatstik C19
Mærkestrøm (maks.)
63 A
Strømforsyninger
Antal: 1
Faser per forsyning: 3~
Længde tilslutningskabel
3 m
Tilslutningstype (elektrisk)
CEE
Forureningsgrad
2
Snitflader
Integreret webserver, via RJ45
Number RJ45 ports for sensor units max
12
Direktiver
Lavspændingsdirektiv 2014/35/EU
EMC-direktiv 2014/30/EU
Normer
EN 60950-1
EMC: EN 55022/B, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Protokoller
HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4, TCP/IP v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, OPC-UA, FTP/SFTP, SMTP
Driftstemperatur
0 °C...45 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)
10...90 %
Opbevaringstemperatur
-25 °C...70 °C
Tilslutning indgangskabel (type/længde)
H05VV-F5, 5 x 2,5 mm², 3 m
Passer til
Bokstype: TS IT: ≥ 1.200 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Toldtarifnummer
85369095
EAN
4028177685369
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Produktbeskrivelse
DK PDU international, metered version, Energimåling for hver fase, BLD: 44x3 U x62 mm, 12xC13, 12xC19, sort, CEE, 3~, 63 A, til min H: 1200 mm, med display
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Visio Shapes
Software
Software