Netanalysator, der kan udvides i moduler.
- Best.-nr.:
- SV 9393211
- Udgave
- Multifunktions netværksanalysator
- Driftstemperatur
- -10 °C...55 °C
- Opbevaringstemperatur
- -25 °C...70 °C
- Forureningsgrad
- 2
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 20
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,65 kg
- Bruttovægt
- 0,65 kg
- Toldtarifnummer
- 85389099
- EAN
- 4028177985018
- Produktbeskrivelse
- SV netanalysator REM 801
- Erklæringer
- Overensstemmelseserklæring