Til udvidelse af den modulære netværksanalysator REM 801 på op til 92 strømmålekanaler eller tilslutning af eksterne anlægsdele osv.
- Best.-nr.:
- SV 9393231
- Udgave
- REM 800-CT-8-A
til sekundærstrømtransformator (1 A/5 A) - Produktbeskrivelse
- Til udvidelse af den modulære netværksanalysator REM 801 på op til 92 strømmålekanaler eller tilslutning af eksterne anlægsdele osv. Der kan tilsluttes op til 10 udvidelsesmoduler, f.eks. strømmålingsmoduler med en maksimal buslængde på 100 m, via den interne bus eller bus-forbindelsesmodulerne.
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Målekategori CAT II
- Driftstemperatur
- -10 °C...55 °C
- Opbevaringstemperatur
- -25 °C...70 °C
- Luftfugtighed (ikke kondenserende)
- 5...95 %
- Forureningsgrad
- 2
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 20
- Til montageskinneopbygning
- Ja
- Tilslutning af rundledere, tyndtrådet med ledningstylle
- 0,2 ‐ 2,5 mm²
- Tilslutning af rundledere, tyndtrådet uden ledningstylle
- 0,2 mm²
- Tilslutning af rundledere, enkelttrådet
- 0,2 ‐ 2,5 mm²
- Tilslutning af rundledere, flertrådet
- 0,2 ‐ 2,5 mm²
- Mærkestrøm til strømsensorer
- 5 A
- Overspændingskategori
- 300 V
- Mærkestødspænding Uimp
- 2,5 kV
- Effektforbrug (ca.)
- 0,2 VA (Ri = 5 mΩ)
- Måleområde
- 0...6 A
- Frekvens på grundsvingning
- 40...70 Hz
- Harmonisk
- 1...25
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,45 kg
- Bruttovægt
- 0,503 kg
- Toldtarifnummer
- 85389099
- EAN
- 4028177985025
- Produktbeskrivelse
- SV strømmålemodul REM 800-CT-8-A til sekundær strømomformer
- Erklæringer
- Overensstemmelseserklæring
- Dokumentationer
- Vejledning