Til udvidelse af den modulære netværksanalysator REM 801 på op til 92 strømmålekanaler eller tilslutning af eksterne anlægsdele osv.
- Best.-nr.:
- SV 9393232
- Udgave
- REM 800-CT-8-LP
null - Produktbeskrivelse
- Til udvidelse af den modulære netværksanalysator REM 801 på op til 92 strømmålekanaler eller tilslutning af eksterne anlægsdele osv. Der kan tilsluttes op til 10 udvidelsesmoduler, f.eks. strømmålingsmoduler med en maksimal buslængde på 100 m, via den interne bus eller bus-forbindelsesmodulerne.
- Driftstemperatur
- -10 °C...55 °C
- Opbevaringstemperatur
- -25 °C...70 °C
- Luftfugtighed (ikke kondenserende)
- 5...95 %
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 20
- Til montageskinneopbygning
- Ja
- Strømmålingsindgange
- 8 (2x4)
- 2 systemer – L1, L2, L3, N
- Enkeltkanaler
- Måling med low-power-strømtransformator (sekundærspænding)
- 0...0,4 V
- Frekvens på grundsvingning
- 40...70 Hz
- Harmonisk
- 1...15
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,29 kg
- Bruttovægt
- 0,295 kg
- Toldtarifnummer
- 85389099
- EAN
- 4028177985032
- Produktbeskrivelse
- SV strømmålemodul REM 800-CT-8-LP til sekundær spændingsomformer
- Erklæringer
- Overensstemmelseserklæring
- Dokumentationer
- Vejledning