Det digitale indgangsmodul udvider funktionaliteten hos netværksanalysatoren REM 801 med 14 yderligere digitale indgange.
- Best.-nr.:
- SV 9393233
- Driftstemperatur
- -10 °C...55 °C
- Opbevaringstemperatur
- -25 °C...70 °C
- Luftfugtighed (ikke kondenserende)
- 5...25 %
- Forureningsgrad
- 2
- Tællerfrekvens maks.
- 20 Hz
- Indgangssignal low
- 0...5 V DC
- Indgangssignal high
- 18...28 V DC
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 20
- Til montageskinneopbygning
- Ja
- Tilslutning af rundledere, tyndtrådet uden ledningstylle
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Tilslutning af rundledere, enkelttrådet
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Tilslutning af rundledere, flertrådet
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Tilslutning til rundledere
- AWG 16-24
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,29 kg
- Bruttovægt
- 0,295 kg
- Toldtarifnummer
- 85389099
- EAN
- 4028177984981
- Produktbeskrivelse
- SV digitalt indgangsmodul REM 800-DI 14
- Erklæringer
- Overensstemmelseserklæring
- Dokumentationer
- Vejledning