Til konfiguration og visning af parametre og måleværdier for REM 801 netværksanalysatoren og tilhørende udvidelsesmoduler.
- Best.-nr.:
- SV 9393222
- Leveringsomfang
- Display
Tilslutningskabel USB 2.0 (type A- til type B-stik), 1,8 m langt - Driftstemperatur
- -10 °C...55 °C
- Opbevaringstemperatur
- -25 °C...70 °C
- Luftfugtighed (ikke kondenserende)
- 0...75 %
- Forureningsgrad
- 2
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- Front IP 40
- null
- null
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,4 kg
- Bruttovægt
- 0,402 kg
- Toldtarifnummer
- 85389099
- EAN
- 4028177984943
- Produktbeskrivelse
- SV eksternt display REM RD 96 til netanalysator REM 801
- Erklæringer
- Overensstemmelseserklæring
- Dokumentationer
- Vejledning