Til forbindelse af rumligt adskilte målepunkter.
- Best.-nr.:
- SV 9393230
- Produktbeskrivelse
- Til forbindelse af rumligt adskilte målepunkter.
- Leveringsomfang
- 2 forbindelsesmoduler
2 busforbindelse (venstre/højre)
2 skærmklemmer
2 skrueklemmer
2 endevinkler - Driftstemperatur
- -10 °C...55 °C
- Opbevaringstemperatur
- -25 °C...70 °C
- Luftfugtighed (ikke kondenserende)
- 5...25 %
- Forureningsgrad
- 2
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 20
- Til montageskinneopbygning
- Ja
- Tilslutning af rundledere, tyndtrådet med ledningstylle
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Tilslutning af rundledere, tyndtrådet uden ledningstylle
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Tilslutning af rundledere, enkelttrådet
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Tilslutning af rundledere, flertrådet
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Tilslutning til rundledere
- AWG 16-24
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 0,36 kg
- Bruttovægt
- 0,366 kg
- Toldtarifnummer
- 85389099
- EAN
- 4028177984974
- Produktbeskrivelse
- SV forbindelsesmodul REM 800-CON
- Erklæringer
- Overensstemmelseserklæring
- Dokumentationer
- Vejledning