- Best.-nr.:
- SV 9393552
- Udgave
- Udgangsspænding 333 mV 
- Materiale
- Polyamid
 Brandegenskaber iht. UL 94
- Farve
- RAL 9005 
- Leveringsomfang
- 2 stikfødder
 2 isoleringsbeskyttelseskapper
 1 primærskinneklemme
 2 gevindstifter
- Passer til skinner
- 30 x 15 mm 
- 20 x 20 mm 
- Primary current
- 200 A 
- Normer
- EN 61869-1/2 
- EN 42600 
- VDE 0100 
- EN 50274/VDE 0660-514 
- DGUV-retningslinje 3 
- Dimensioner
- Bredde: 60 mm
 Højde: 80 mm
 Dybde: 30 mm
- Driftstemperatur
- -5 °C...55 °C 
- Opbevaringstemperatur
- -25 °C...75 °C 
- Luftfugtighed (ikke kondenserende)
- 10...90 % 
- Frekvens på grundsvingning
- 50...60 Hz 
- Accuracy Class
- 0,5 
- Insuslation material (class)
- F 
- Pakkestørrelse
- 1 stk. 
- Nettovægt
- 0,27 kg
- Bruttovægt
- 0,279 kg
- Toldtarifnummer
- 85043129 
- EAN
- 4028177048355 
- ETIM 9
- EC002048 
- Produktbeskrivelse
- 
SV Strømtransformer 200 A, 28 mm