Strømtransformer

Best.-nr.: SV 9393563

Best.-nr.:
SV 9393563
Udgave
Udgangsspænding 333 mV
Materiale
Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94
Farve
RAL 9005
Leveringsomfang
2 stikfødder
2 isoleringsbeskyttelseskapper
1 primærskinneklemme
2 gevindstifter
Passer til skinner
60 x 15 mm
2 x 50 x 10 mm
null mm
Primary current
1.000 A
Normer
EN 61869-1/2
EN 42600
VDE 0100
EN 50274/VDE 0660-514
DGUV-retningslinje 3
Dimensioner
Bredde: 85 mm
Højde: 108 mm
Dybde: 30 mm
Driftstemperatur
-5 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur
-25 °C...75 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)
10...90 %
Frekvens på grundsvingning
50...60 Hz
Accuracy Class
0,5
Insuslation material (class)
F
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,27 kg
Bruttovægt
0,284 kg
Toldtarifnummer
85043129
EAN
4028177049482
ETIM 9
EC002048
Produktbeskrivelse
SV Strømtransformer 1000 A, 52 mm
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning