- Best.-nr.:
- SV 9393565
- Udgave
- Udgangsspænding 333 mV
- Materiale
- Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94
- Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- 2 stikfødder
2 isoleringsbeskyttelseskapper
1 primærskinneklemme
2 gevindstifter
- Passer til skinner
- 60 x 40 mm
- 50 x 50 mm
- Primary current
- 1.250 A
- Normer
- EN 61869-1/2
- EN 42600
- VDE 0100
- EN 50274/VDE 0660-514
- DGUV-retningslinje 3
- Dimensioner
- Bredde: 96 mm
Højde: 121 mm
Dybde: 30 mm
- Driftstemperatur
- -5 °C...55 °C
- Opbevaringstemperatur
- -25 °C...75 °C
- Luftfugtighed (ikke kondenserende)
- 10...90 %
- Frekvens på grundsvingning
- 50...60 Hz
- Accuracy Class
- 0,5
- Insuslation material (class)
- F
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,3 kg
- Bruttovægt
- 0,313 kg
- Toldtarifnummer
- 85043129
- EAN
- 4028177049741
- ETIM 9
- EC002048
- Produktbeskrivelse
-
SV Strømtransformer 1250 A, 61 mm