Energibesparende skab VX ESS

Best.-nr.: SV 9690021

Skabsramme med topplade, perforeret låge og bagplade. Optimeret til effektiv og modulopbygget energilager-udbygning med apparatbunde.

Best.-nr.:
SV 9690021
Udgave
Uden indvendig montering
Materiale
Skabsramme: Stålplade, 1,5 mm
Topplade: Stålplade, 1,5 mm
Låge: Stålplade, 1,5 mm
Bagplade: Stålplade, 1,5 mm
Overflade
Skabsramme: grundet
Låge, topplade og bagplade: Pulverlakeret, strukturlak
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Skabsramme
Låge og bagplade, perforeret
Topplade
Lås: 3 mm dobbeltkam
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 20
Dimensioner
Bredde: 600 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 800 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
51 kg
Bruttovægt
51,9 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
169,87 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177043886
ETIM 9
EC000261
Produktbeskrivelse
VX ESS energilagerskab, BHD: 600x2000x800 mm, med låge, bagplade
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning