- Artikelnummer:
- SV 9690.023
- Udgave
- Without interior fit-out
- Materiale
- Skabsramme: Stålplade, 1,5 mm
Topplade: Stålplade, 1,5 mm
Låge: Stålplade, 1,5 mm
Bagplade: Stålplade, 1,5 mm
- Overflade
- Skabsramme: grundet
Door, roof and rear panel: Powder-coated, textured paint
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Skabsramme
Door and rear panel, perforated
Topplade
Lås: 3 mm dobbeltkam
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 20
- Dimensioner
- Bredde: 800 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 800 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 67 kg
- Bruttovægt
- 67,7 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 221,54 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- EAN
- 4028177043893
- ETIM 9
- EC000261
- Produktbeskrivelse
-
VX ESS energy storage enclosure WxHxD: 800x2000x800 with door, rear panel