Skabsramme med topplade, perforeret låge og bagplade. Med fleksibel indvendig udbygning. Ideel til effektiv og modulopbygget energilagring med glideskinner.
- Best.-nr.:
- SV 9690043
- Udgave
- Med fleksibel indvendig udbygning
- Materiale
- Skabsramme: Stålplade, 1,5 mm
Topplade: Stålplade, 1,5 mm
Låge: Stålplade, 1,5 mm
Bagplade: Stålplade, 1,5 mm - Overflade
- Skabsramme: grundet
Låge, topplade og bagplade: Pulverlakeret, strukturlak - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Skabsramme
Låge og bagplade, perforeret
Topplade
Lås: 3 mm dobbeltkam - Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 20
- Dimensioner
- Bredde: 800 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 800 mm - PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 290,48 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177044319
- ETIM 9
- EC000261
- Produktbeskrivelse
- VX ESS energilagerskab, BHD: 800x2000x800 mm, med låge, bagplade, indvendig udbygning
- Erklæringer
- Overensstemmelseserklæring
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning