Glideskinne VX ESS

Best.-nr.: SV 9692050

Best.-nr.:
SV 9692050
Produktbeskrivelse
null
Materiale
Stålplade, 2 mm, galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. hulbånd
Inkl. montagematerialer
Længde
313,9 mm
Bæreevne (statisk)
120 kg
1.200 N
Passer til
Bokstype: VX
CS Toptec
Dybde: 600 mm
Pakkestørrelse
10 stk.
Nettovægt
3,6 kg
Bruttovægt
3,7 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
9,09 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177045415
ETIM 9
EC002620
Produktbeskrivelse
VX ESS glideskinne L: 313,9 mm, til skab D: 600 mm
Dokumentationer
Vejledning