Til montage af indskubsbatterier.
- Best.-nr.:
- SV 9692051
- Materiale
- Stålplade, 2 mm, galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. hulbånd
Inkl. montagematerialer - Længde
- 513,9 mm
- Bæreevne (statisk)
- 120 kg
1.200 N - Passer til
- Bokstype: VX
CS Toptec
Dybde: 800 mm - Pakkestørrelse
- 10 stk.
- Nettovægt
- 5,3 kg
- Bruttovægt
- 5,347 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 13,31 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177045422
- ETIM 9
- EC002620
- Produktbeskrivelse
- VX ESS glideskinne L: 513,9 mm, til skab D: 800 mm
- Dokumentationer
- Vejledning