Til placering af f.eks. blokbatterier.
- Best.-nr.:
- SV 9692020
- Materiale
- Stålplade, galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Load capacity static
- 200 kg
2.000 N - Opstillingsareal
- Bredde: 509 mm
Dybde: 514 mm - Passer til
- Bredde: 600 mm
Dybde: 600 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 7 kg
- Bruttovægt
- 7,176 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 17,83 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177045798
- Produktbeskrivelse
- VX ESS apparatbund, høj belastningsevne, BD: 600x600 mm
- Dokumentationer
- Vejledning