Til placering af f.eks. blokbatterier.
- Best.-nr.:
- SV 9692023
- Materiale
- Stålplade, galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Load capacity static
- 200 kg
2.000 N - Opstillingsareal
- Bredde: 709 mm
Dybde: 714 mm - Passer til
- Bredde: 800 mm
Dybde: 800 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 12 kg
- Bruttovægt
- 12,14 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 30,78 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177046016
- Produktbeskrivelse
- VX ESS apparatbund, høj belastningsevne, BD: 800x800 mm
- Dokumentationer
- Vejledning