- Best.-nr.:
- SV 9690030
- Materiale
- Skabsramme: Stålplade, 1,5 mm
Profilskinner: stålplade, 2 mm
Tværstiver med monteringsvinkel, stålplade 3 mm - Overflade
- Skabsramme: grundet
Profilskinner: galvaniseret
Tværstiver med fastgørelsesvinkel: galvaniseret - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Skabsramme
- Dimensioner
- Bredde: 600 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 600 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 42 kg
- Bruttovægt
- 42,5 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 106,89 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- EAN
- 4028177044173
- ETIM 9
- EC000261
- Produktbeskrivelse
- VX ESS energilagerstel, BHD: 600x2000x600 mm, med indvendig udbygning
- Dokumentationer
- Vejledning