Stativ til energilager VX ESS

Best.-nr.: SV 9690.031

Skabsramme med fleksibel indvendig udbygning. Optimeret til effektiv og modulopbygget energilager-udbygning.

Montageskinner 23 x 23 mm til VX, TS, VX SE

Clipsmøtrik

Plademøtrik

Best.-nr.:
SV 9690.031
Materiale
Skabsramme: Stålplade, 1,5 mm
Profilskinner: stålplade, 2 mm
Cross-member with mounting angle: Sheet steel, 3 mm
Overflade
Skabsramme: grundet
Profilskinner: galvaniseret
Cross-member with mounting bracket: Zinc-plated
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Skabsramme
Dimensioner
Bredde: 600 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 800 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
44 kg
Bruttovægt
44,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
111,06 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
EAN
4028177044197
ETIM 9
EC000261
Produktbeskrivelse
VX ESS energilagerstel, BHD: 600x2000x800 mm, med indvendig udbygning
Dokumentationer
Vejledning