Skabsramme med fleksibel indvendig udbygning. Optimeret til effektiv og modulopbygget energilager-udbygning.
- Best.-nr.:
- SV 9690033
- Materiale
- Skabsramme: Stålplade, 1,5 mm
Profilskinner: stålplade, 2 mm
Tværstiver med monteringsvinkel, stålplade 3 mm - Overflade
- Skabsramme: grundet
Profilskinner: galvaniseret
Tværstiver med fastgørelsesvinkel: galvaniseret - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Skabsramme
- Dimensioner
- Bredde: 800 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 800 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 54 kg
- Bruttovægt
- 54,8 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 137,31 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177044210
- ETIM 9
- EC000261
- Produktbeskrivelse
- VX ESS energilagerstel, BHD: 800x2000x800 mm, med indvendig udbygning
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning