Mini-PLS komponentadaptere

Artikelnummer: SV 9614.110

Maksimal mærkestrøm fra 12 A op til 100 A.

Artikelnummer:
SV 9614.110
Materiale
Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 7035
Tilslutningsledninger (AWG)
AWG 14
Mærkedriftsspænding
690 V, 3~
Mærkestrøm maks.
12 A
Dimensioner
Bredde: 45 mm
Højde: 160 mm
Bæreskinner antal/højde
1 / 7,5 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,23 kg
Bruttovægt
0,306 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,038
Toldtarifnummer
85369095
EAN
4028177240193
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivelse
SV Mini-PLS komponentadapter, 12 A, 690 V, 3-polet, tilslutningsledning WG 14, BH: 45x160 mm, systembæreskinner H: 7,5 mm
Godkendelser
UR + C-UR (recognized)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Generelle tekniske informationer
Teknik i detaljer