Mini-PLS komponentadaptere

Best.-nr.: SV 9617000

Maksimal mærkestrøm fra 12 A op til 100 A.

Best.-nr.:
SV 9617000
Materiale
Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 7035
Tilslutningsledninger (AWG)
AWG 10
Mærkedriftsspænding
690 V, 3~
Mærkestrøm maks.
40 A
Dimensioner
Bredde: 54 mm
Højde: 160 mm
Bæreskinner antal/højde
1 / 15 mm
Passer til producent (type)
ABB
Eaton
MS450 max. 40 A
PKZM4 max. 40 A
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,33 kg
Bruttovægt
0,374 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,046
Toldtarifnummer
85369095
EAN
4028177140806
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivelse
SV Mini-PLS komponentadapter, 40 A, 690 V, 3-polet, tilslutningsledning WG 10, BH: 54x160 mm, systembæreskinner H: 15 mm
Godkendelser
UR + C-UR (recognized)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Generelle tekniske informationer
Teknik i detaljer