- Best.-nr.:
- SV 9625000
- Materiale
- Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
- Farve
- RAL 7035
- Tilslutningsledninger (AWG)
- AWG 12
- Mærkedriftsspænding
- 690 V, 3~
- Mærkestrøm maks.
- 25 A
- Dimensioner
- Bredde: 72 mm
Højde: 160 mm
- Bæreskinner antal/højde
- 1 / 7,5 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,3 kg
- Bruttovægt
- 0,373 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 0,041
- Toldtarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177140950
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivelse
-
SV Mini-PLS komponentadapter, 25 A, 690 V, 3-polet, tilslutningsledning WG 12, BH: 72x160 mm, systembæreskinner H: 7,5 mm