Maksimal mærkestrøm fra 12 A op til 100 A.
- Best.-nr.:
- SV 9629000
- Materiale
- Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0 - Farve
- RAL 9011
- Tilslutningsledninger (AWG)
- 35 mm²
- Mærkedriftsspænding
- 690 V, 3~
- Mærkestrøm maks.
- 100 A
- Dimensioner
- Bredde: 90 mm
Højde: 160 mm - Passer til producent (type)
- ABB
Eaton
Schneider Electric
Siemens
MS451 max. 40 A
MS495
MS496
MS497
T1
T2
NZM 1
PKZM4
NS 80
GV3
3RV10 31
3RV1341/42 - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,694 kg
- Bruttovægt
- 0,759 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 0,23
- Toldtarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177149861
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivelse
- SV Mini-PLS komponentadapter, 100 A, 690 V, 3-polet, tilslutningsledning 5 mm?, BH: 90x160 mm
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning