Mini-PLS komponentadaptere

Best.-nr.: SV 9629010

Maksimal mærkestrøm fra 12 A op til 100 A.

Best.-nr.:
SV 9629010
Materiale
Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 7035
Tilslutningsledninger (AWG)
AWG 12
Mærkedriftsspænding
690 V, 3~
Mærkestrøm maks.
25 A
Dimensioner
Bredde: 90 mm
Højde: 160 mm
Bæreskinner antal/højde
1 / 7,5 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,42 kg
Bruttovægt
0,515 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,041
Toldtarifnummer
85369095
EAN
4028177240209
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivelse
SV Mini-PLS komponentadapter, 25 A, 690 V, 3-polet, tilslutningsledning WG 12, BH: 90x160 mm, systembæreskinner H: 7,5 mm
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Generelle tekniske informationer
Teknik i detaljer