CB-komponentadaptere 3-polet

Best.-nr.: SV 9342.400

CB-adaptere for universel og enkel montage af af effektafbrydere.

Best.-nr.:
SV 9342.400
Materiale
Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 7035
Tilslutningstype (elektrisk)
Rammeklemme
Mærkestrøm maks.
100 A
Mærkedriftsspænding
690 V, 3~
Elektriske værdier UL (SCCR)
65 kA – 480 V, Manual Motor Controller maks. 100 A, NLRV/7
Ledningsafgang
foroven
Til skinnesystem med centerafstand
60 mm
Bemærk
Ledningsafgang: Kontaktudgang eller som afgående ledning fra koblingsenheden
De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer
Antal poler
3-polet
Dimensioner
Bredde: 72 mm
Højde: 210 mm
Tilslutning af rundledere
10 ‐ 35 mm²
Passer til skinner
Højde: 5, 10 mm
Klemplads til lamelkobberskinner (B x H)
10 x 7,8 mm
Passer til producent (type)
ABB (MS 495, MS 496, MS 497)
Eaton (PKZ2)
Schneider Electric (GV3ME80)
Siemens (S3)
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,57 kg
Bruttovægt
0,576 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,114
Toldtarifnummer
85369095
EAN
4028177503694
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivelse
SV Effektafbryder komponentadapter, 100 A, 690 V, 3-polet, ledningsafgang foroven, rundledertilslutning 10-35 mm?, lamelstørrelse BH: 10x7,8 mm
Godkendelser
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Diagram for kortslutningsholdbarhed
Generelle tekniske informationer
Teknik i detaljer