CB-komponentadaptere 3-polet

Best.-nr.: SV 9342540

CB-adaptere for universel og enkel montage af af effektafbrydere.

Best.-nr.:
SV 9342540
Materiale
Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Klemmeafdækning
Tilslutningsgevind
Tilslutningstype (elektrisk)
Rammeklemme
Mærkestrøm maks.
125 A
Mærkedriftsspænding
690 V, 3~
Bemærk
Ledningsafgang: Kontaktudgang eller som afgående ledning fra koblingsenheden
De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer
Elektriske værdier UL (SCCR)
65 kA – 480 V, Circuit Breaker maks. 125 A, DIVQ/7
Ledningsafgang
foroven
Til skinnesystem med centerafstand
60 mm
Antal poler
3-polet
Dimensioner
Bredde: 90 mm
Højde: 225 mm
Tilslutning af rundledere
35 ‐ 120 mm²
Passer til skinner
Højde: 5, 10 mm
Klemplads til lamelkobberskinner (B x H)
18,5 x 15,5 mm
Passer til producent (type)
ABB (S1, S2, T1, T1 UL, T2, T2 UL, XT1, XT2)
Allen Bradley (140-CMN)
Eaton (NZM1, NZM1 UL, BZM B1)
GE (FD160)
OEZ (BC160N)
Schneider Electric (NS80, NSC100, NSE75, NSE100)
Schrack (MC1)
Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11, 3VA51)
Terasaki (E125, S125)
Godkendelser
UL
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,819 kg
Bruttovægt
0,848 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,202
Toldtarifnummer
85369095
EAN
4028177525658
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivelse
SV Effektafbryder komponentadapter, 125 A, 690 V, 3-polet, ledningsafgang foroven, rundledertilslutning 35-120 mm?, lamelstørrelse BH: 18,5x15,5 mm
Godkendelser
ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Diagram for kortslutningsholdbarhed
Teknik i detaljer