CB-adaptere for universel og enkel montage af af effektafbrydere.
- Best.-nr.:
- SV 9345720
- Materiale
- Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0 - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Tilslutningsbånd
Tilslutningsgevind - Mærkestrøm maks.
- 400 A
- Mærkedriftsspænding
- 690 V, 3~
- Bemærk
- Ledningsafgang: Kontaktudgang eller som afgående ledning fra koblingsenheden
- De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer
- Elektriske værdier UL (SCCR)
- 65 kA – 480 V, Circuit Breaker maks. 400 A, DIVQ/7
- Ledningsafgang
- foroven
- Til skinnesystem med centerafstand
- 60 mm
- Antal poler
- 3-polet
- Dimensioner
- Bredde: 140 mm
Højde: 345 mm - Passer til skinner
- Højde: 5, 10 mm
- Passer til producent (type)
- Eaton (NZM3, NZM3 UL/400 A)
- GE (FG400)
- Mitsubishi (NF400-SEW/HEW/REW)
- Schneider Electric (NS(X)400, NSJ400)
- Schrack (MC3)
- Siemens (VL400, VL400X UL, VL400 UL, 3VA23, 3VA63)
- Terasaki (E400, S400, H400, L400)
- Godkendelser
- UL
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 2,88 kg
- Bruttovægt
- 2,98 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 1,533
- Toldtarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177680029
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivelse
- SV Effektafbryder komponentadapter, 400 A, 690 V, 3-polet, ledningsafgang foroven, med tilslutningsbånd
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning