CB-komponentadaptere 3-polet

Best.-nr.: SV 9345730

CB-adaptere for universel og enkel montage af af effektafbrydere.

Best.-nr.:
SV 9345730
Materiale
Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Tilslutningsbånd
Tilslutningsgevind
Mærkestrøm maks.
400 A
Mærkedriftsspænding
690 V, 3~
Bemærk
Ledningsafgang: Kontaktudgang eller som afgående ledning fra koblingsenheden
De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer
Elektriske værdier UL (SCCR)
65 kA – 480 V, Circuit Breaker maks. 400 A, DIVQ/7
Ledningsafgang
forneden
Til skinnesystem med centerafstand
60 mm
Antal poler
3-polet
Dimensioner
Bredde: 140 mm
Højde: 345 mm
Passer til skinner
Højde: 5, 10 mm
Passer til producent (type)
Eaton (NZM3, NZM3 UL/400 A)
GE (FG400)
Mitsubishi (NF400-SEW/HEW/REW)
Schneider Electric (NS(X)400, NSJ400)
Schrack (MC3)
Siemens (VL400, VL400X UL, VL400 UL, 3VA23, 3VA63)
Terasaki (E400, S400, H400, L400)
Godkendelser
UL
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
2,831 kg
Bruttovægt
2,963 kg
Kobberandel (kg/styk)
1,533
Toldtarifnummer
85369095
EAN
4028177680036
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivelse
SV Effektafbryder komponentadapter, 400 A, 690 V, 3-polet, ledningsafgang forneden, med tilslutningsbånd
Godkendelser
ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Diagram for kortslutningsholdbarhed
Teknik i detaljer