- Best.-nr.:
- SV 9343100
- Udgave
- For 60 mm busbar systems
- Materiale
- Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94
Kontaktbaner: Elektrolytkobber, forsølvet
- Farve
- Chassis: RAL 7035
Låg: RAL 7035/7001
- Klemplads til lamelkobberskinner
- Klempladsbredde: 20 mm
Klempladshøjde: 3 mm
- Bemærk
- Tilslutning af sektorledere 50 – 150 mm².
- Til skinnesystem med centerafstand
- 60 mm
- Ledningsafgang
- foroven/forneden
- Tilslutningstype (elektrisk)
- Rammeklemme
- Mærkestrøm maks.
- 250 A
- Mærkedriftsspænding
- 690 V, 3~
- Til NH-størrelse
- 1
- Bemærk
- De angivne tekniske data kan afvige for UR-applikationer. UR-applikationer må kun udføres i forbindelse med „special purpose fuses“.
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (sikringsindsatse)
- Dimensioner
- Bredde: 184 mm
Højde: 298 mm
- Tilslutning af rundledere
- 35 ‐ 150 mm²
- Passer til skinner
- Højde: 5, 10 mm
- Klemplads til lamelkobberskinner
- 14 mm
- Antal poler
- 3-polet
- Round conductor cross-section
- 35 ‐ 150 mm²
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 2,1 kg
- Bruttovægt
- 2,378 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 0,44
- Toldtarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177540323
- ETIM 9
- EC000249
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Produktbeskrivelse
-
SV NH-sikringslastadskiller, str. 1, 250 A, 690 V, 3-polet, Rammeklemme