NH-sikringslastadskillere

Best.-nr.: SV 9343300

Best.-nr.:
SV 9343300
Udgave
Til 60 mm skinnesystemer
Materiale
Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94
Kontaktbaner: Elektrolytkobber, forsølvet
Farve
Chassis: RAL 7035
Låg: RAL 7035/7001
Klemplads til lamelkobberskinner
Klempladsbredde: 32 mm
Klempladshøjde: 10 mm
Bemærk
Tilslutning af sektorledere 120 – 300 mm².
Til skinnesystem med centerafstand
60 mm
Ledningsafgang
foroven/forneden
Tilslutningstype (elektrisk)
Rammeklemme
Mærkestrøm maks.
630 A
Mærkedriftsspænding
690 V, 3~
Til NH-størrelse
3
Bemærk
De angivne tekniske data kan afvige for UR-applikationer. UR-applikationer må kun udføres i forbindelse med „special purpose fuses“.
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (sikringsindsatse)
Dimensioner
Bredde: 250 mm
Højde: 298 mm
Tilslutning af rundledere
95 ‐ 300 mm²
Passer til skinner
Højde: 5, 10 mm
Klemplads til lamelkobberskinner
20 mm
Antal poler
3-polet
Tværsnit rundleder
95 ‐ 300 mm²
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
4,48 kg
Bruttovægt
4,5 kg
Kobberandel (kg/styk)
1,44
Toldtarifnummer
85369095
EAN
4028177540446
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Produktbeskrivelse
SV NH-sikringslastadskiller, str. 3, 630 A, 690 V, 3-polet, Rammeklemme
Godkendelser
C-UR
CQC-CCC
UR + C-UR (recognized)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Yderligere oplysninger
Datablade
Teknik i detaljer