- Best.-nr.:
- SV 9343030
- Udgave
- med elektronisk sikringsovervågning
Til 60 mm skinnesystemer
med elektronisk sikringsovervågning
- Materiale
- Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94
Kontaktbaner: Elektrolytkobber, forsølvet
- Farve
- Chassis: RAL 7035
Låg: RAL 7035/7001
- Klemplads til lamelkobberskinner
- Klempladsbredde: 20 mm
Klempladshøjde: 5 mm
- Til skinnesystem med centerafstand
- 60 mm
- Ledningsafgang
- foroven/forneden
- Tilslutningstype (elektrisk)
- Skrue M8
- Mærkestrøm maks.
- 160 A
- Mærkedriftsspænding
- 400 V - 690 V, 3~
- Til NH-størrelse
- 00
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (sikringsindsatse)
- Dimensioner
- Bredde: 106 mm
Højde: 194 mm
- Tilslutning af rundledere
- 10 ‐ 95 mm²
- Passer til skinner
- Højde: 5, 10 mm
- Antal poler
- 3-polet
- med elektronisk sikringsovervågning
- Ja
- Tværsnit rundleder
- 10 ‐ 95 mm²
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,927 kg
- Bruttovægt
- 1,029 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 0,2
- Toldtarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177540293
- ETIM 9
- EC000249
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Produktbeskrivelse
-
SV NH-sikringslastadskiller, str. 00, 160 A, 400-690 V, 3-polet, skrue M8, med elektronisk sikringsovervågning