NH-sikringslastadskillere Med elektromekanisk sikringsovervågning

Best.-nr.: SV 9343040

Best.-nr.:
SV 9343040
Udgave
Til 60 mm skinnesystemer
Materiale
Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94
Kontaktbaner: Elektrolytkobber, forsølvet
Farve
Chassis: RAL 7035
Låg: RAL 7035/7001
Klemplads til lamelkobberskinner
Klempladsbredde: 13 mm
Klempladshøjde: 13 mm
Til skinnesystem med centerafstand
60 mm
Ledningsafgang
foroven/forneden
Tilslutningstype (elektrisk)
Rammeklemme
Mærkestrøm maks.
160 A
Mærkedriftsspænding
690 V, 3~
Til NH-størrelse
00
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (sikringsindsatse)
Dimensioner
Bredde: 106 mm
Højde: 194 mm
Tilslutning af rundledere
4 ‐ 95 mm²
Passer til skinner
Højde: 5, 10 mm
Antal poler
3-polet
Tværsnit rundleder
4 ‐ 95 mm²
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1,2 kg
Bruttovægt
1,311 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,2
Toldtarifnummer
85369095
EAN
4028177540309
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Produktbeskrivelse
SV NH-sikringslastadskiller, str. 00, 160 A, 690 V, 3-polet, Rammeklemme, med elektromekanisk sikringsovervågning
Godkendelser
CQC-CCC
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer