NH-sikringslastadskillere Med elektromekanisk sikringsovervågning

Best.-nr.: SV 9343050

Best.-nr.:
SV 9343050
Udgave
For 60 mm busbar systems
Materiale
Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94
Kontaktbaner: Elektrolytkobber, forsølvet
Farve
Chassis: RAL 7035
Låg: RAL 7035/7001
Klemplads til lamelkobberskinner
Klempladsbredde: 20 mm
Klempladshøjde: 5 mm
Til skinnesystem med centerafstand
60 mm
Ledningsafgang
foroven/forneden
Tilslutningstype (elektrisk)
Skrue M8
Mærkestrøm maks.
160 A
Mærkedriftsspænding
690 V, 3~
Til NH-størrelse
00
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (sikringsindsatse)
Dimensioner
Bredde: 106 mm
Højde: 194 mm
Tilslutning af rundledere
10 ‐ 95 mm²
Passer til skinner
Højde: 5, 10 mm
Antal poler
3-polet
Tværsnit rundleder
10 ‐ 95 mm²
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1,3 kg
Bruttovægt
1,311 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,2
Toldtarifnummer
85365080
EAN
4028177540316
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Produktbeskrivelse
SV NH-sikringslastadskiller, str. 00, 160 A, 690 V, 3-polet, skrue M8, med elektromekanisk sikringsovervågning
Godkendelser
CQC-CCC
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer