NH-sikringslastadskillere Med elektromekanisk sikringsovervågning

Best.-nr.: SV 9343350

Best.-nr.:
SV 9343350
Udgave
For 60 mm busbar systems
Materiale
Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94
Kontaktbaner: Elektrolytkobber, forsølvet
Farve
Chassis: RAL 7035
Låg: RAL 7035/7001
Klemplads til lamelkobberskinner
Klempladsbredde: 50 mm
Klempladshøjde: 10 mm
Til skinnesystem med centerafstand
60 mm
Ledningsafgang
foroven/forneden
Tilslutningstype (elektrisk)
Skrue M10
Mærkestrøm maks.
630 A
Mærkedriftsspænding
690 V, 3~
Til NH-størrelse
3
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (sikringsindsatse)
Dimensioner
Bredde: 250 mm
Højde: 298 mm
Tilslutning af rundledere
10 ‐ 300 mm²
Passer til skinner
Højde: 5, 10 mm
Antal poler
3-polet
Tværsnit rundleder
10 ‐ 300 mm²
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
4,5 kg
Bruttovægt
4,705 kg
Kobberandel (kg/styk)
1,44
Toldtarifnummer
85369095
EAN
4028177540491
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Produktbeskrivelse
SV NH-sikringslastadskiller, str. 3, 630 A, 690 V, 3-polet, skrue M10, med elektromekanisk sikringsovervågning
Godkendelser
CQC-CCC
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Generelle tekniske informationer
Teknik i detaljer