- Best.-nr.:
- SV 9346000
- Materiale
- Glasfiberforstærket polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Kontaktbaner: forsølvet hårdkobber
- Farve
- Chassis: RAL 7035
Låg: RAL 7001
Håndtag: RAL 7016
- Leveringsomfang
- 3 montagehager
- Til skinnesystem med centerafstand
- 60 mm
- Ledningsafgang
- foroven/forneden
- Tilslutningstype (elektrisk)
- Rammeklemme
- Mærkestrøm maks.
- 160 A
- Mærkedriftsspænding
- 690 V, 3~
- Til NH-størrelse
- 00
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (sikringsindsatse)
- Dimensioner
- Bredde: 50 mm
Højde: 400 mm
- Tilslutning af rundledere
- 2,5 ‐ 95 mm²
- Passer til skinner
- Højde: 5, 10 mm
- Antal poler
- 3-polet
- Round conductor cross-section
- 2,5 ‐ 95 mm²
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,1 kg
- Bruttovægt
- 1,3 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 0,75
- Toldtarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177628748
- ETIM 9
- EC001046
- ECLASS 8.0
- 27371402
- Produktbeskrivelse
-
SV NH-sikringslastadskiller, str. 00, 160 A, 690 V, 3-polet, Rammeklemme, 60 mm