NH-sikringslastadskillermodul

Best.-nr.: SV 9666380

Velegnet til montage af RiLine NH-sikringslastadskillere til montageplader, afskærmning kan plomberes.

Best.-nr.:
SV 9666380
Produktbeskrivelse
Velegnet til holder til NH-sikringslastadskillere til montagepladeopbygning. Afskærmning kan plomberes.
Materiale
Afdækning: Polystyrol
Traverser: Stålplade
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Montageanvisning
Ved anvendelse af NH-sikringslastadskillere 2 x str. 2 (9344.210/.230/.250) eller 1 x str. 3 (9344.310/.330/.350) skal skilletraversen 9666.420 og det berøringsafskærmende modul 9666.060 anvendes som modulenhed
Dimensioner
Bredde: 250 mm
Højde: 300 mm
Modulstørrelse
Breddeenheder (BE) à 250 mm: 1
Højdeenheder (HE) à 150 mm: 2
Passer til best.nr.
9344.000
9344.010
9344.020
9344.030
9344.040
9344.050
Til modulstørrelse
2 x Gr. 00
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,74 kg
Bruttovægt
0,852 kg
Toldtarifnummer
85369095
EAN
4028177676343
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Produktbeskrivelse
SV NH-sikringslastadskiller modul (ISV), 1 WU (250 mm), 2 U (300 mm), til 2 x str. 00
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Vejledning