- Best.-nr.:
- SV 9666400
- Produktbeskrivelse
- Velegnet til holder til NH-sikringslastadskillere til montagepladeopbygning. Afskærmning kan plomberes.
- Materiale
- Afdækning: Polystyrol
Traverser: Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Montageanvisning
- Ved anvendelse af NH-sikringslastadskillere 2 x str. 2 (9344.210/.230/.250) eller 1 x str. 3 (9344.310/.330/.350) skal skilletraversen 9666.420 og det berøringsafskærmende modul 9666.060 anvendes som modulenhed
- Dimensioner
- Bredde: 250 mm
Højde: 450 mm
- Modulstørrelse
- Breddeenheder (BE) à 250 mm: 1
Højdeenheder (HE) à 150 mm: 3
- Passer til best.nr.
- 9344.100
- 9344.110
- 9344.130
- 9344.150
- Til modulstørrelse
- 1 x Gr. 1
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,98 kg
- Bruttovægt
- 1,145 kg
- Toldtarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177676367
- ETIM 9
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Produktbeskrivelse
-
SV NH-sikringslastadskiller modul (ISV), 1 WU (250 mm), 3 U (450 mm), til 1 x str. 1